Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula de esfera manual de 2/2 vias feita de plástico

GEMÜ S717

Válvula de esfera manual de plástico com alavanca manual ergonômica e porcas de união - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Válvula de esfera robusta, versátil e fácil de operar

Informações sobre o produto

GEMÜ S717 é uma válvula de esfera de 2/2 vias na versão plástica nos tamanhos DN 10 até 100. Esta válvula é equipada com um atuador manual de plástico. A vedação do assento é em PTFE e as vedações do anel O’Ring podem ser ou em EPDM ou em FKM.O produto foi concebido para a utilização em tubulações. Controle do fluxo, por meio de ação manual.

Principais características

  • Uso flexível no sistema de tubulação
  • Instalação simples
  • Longa duração
  • A pega poderá ser utilizada como chave de regulagem
Válvula de esfera manual de plástico com alavanca manual ergonômica e porcas de união - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
0 até 60 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 10 até 100
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Tipos de conexões
Bico
Flange
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
ASTM
BS
DIN
NPT
Materiais do corpo da válvula
PP-H, cinza
PVC-U, cinza
Vedações
EPDM
FKM

Downloads

8 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf, 594 KB, DE

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf, 592 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ S717

    pdf, 1.04 MB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ S717

    pdf, 653 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ S717

    pdf, 376 KB, DE

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf, 756 KB, DE

  • Data sheet GEMÜ S717

    pdf, 647 KB, EN

Serviços adequados