Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvulas de tanque

Com nossas válvulas para contêineres, oferecemos uma solução confiável para esvaziamento, amostragem e enchimento. Disponíveis em uma ampla gama de variantes, eles permitem o manuseio preciso e seguro da mídia, otimizam o processo de produção e contribuem para a eficiência e a segurança do seu sistema.
Três válvulas de tanque GEMÜ para fundo de tanque e conexões de processo.

Principais características

  • Design compacto para instalação nos espaços mais apertados
  • Baixo espaço morto e otimizado para a colocação de discos
  • Com capacidade para CIP e SIP
  • O corpo da válvula é fabricado em um único bloco
  • Pode ser facilmente soldado na base do tanque usando um colar de solda integrado
  • Materiais especiais e requisitos de teste personalizados são possíveis
  • Projetos personalizados podem ser realizados
  • Diferentes variantes de acionamento podem ser adaptadas
  • Médios operacionais típicos: Mídia neutra e agressiva, Líquidos e gases
  • Válvula de recipiente higiênica com atuador pneumático de aço inoxidável e saída curva, adequada para aplicações estéreis nos setores alimentício e farmacêutico.
  • Válvula de diafragma manual GEMÜ com corpo de aço inoxidável e entrada em forma de funil - ideal para meios em pó, granulados ou pastosos em aplicações industriais.