Atuador penumático para corpos de válvulas de uso único

GEMÜ SU40 SUMONDO

Válvula de uso único GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e conexão tri-clamp - adequada para aplicações assépticas nos setores de biotecnologia e farmacêutico.

Atuador de válvula com tecnologia de atuador comprovada e área ocupada minimizada

Informações sobre o produto

O atuador de válvula GEMÜ SU40 SUMONDO de acionamento pneumático garante um alto desempenho e uma longa vida útil graças aos seus componentes de aço inoxidável de alta qualidade. O atuador é conectado à unidade úmida GEMÜ SUB, que consiste no corpo da válvula e no diafragma de vedação soldado, por meio de uma conexão de grampo, e a unidade úmida GEMÜ SUB pode ser facilmente separada do atuador e substituída após o uso. A unidade permanece no sistema.

Principais características

  • Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
  • Tecnologia do atuador testada e confiável (permanece na instalação)
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Indicador ótico de posição integrado
  • Resistente a impactos, à prova de corrosão
  • Atuador autoclavável
Válvula de uso único GEMÜ com atuador pneumático de aço inoxidável e conexão tri-clamp - adequada para aplicações assépticas nos setores de biotecnologia e farmacêutico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 40 °C41 até 104 °F
Temperatura ambiente
0 até 40 °C32 até 104 °F
Pressão de operação
0 até 4,9 bar0 até 71 psi
Diâmetros nominais
DN 8 até 251/4'' (DN 8) até 1'' (DN 25)
Tipos de conexões
Bocal da mangueira
Clamp
Materiais do corpo da válvula
PP-R, natural
Materiais do diafragma
TPE
Conformidades
EAC
USP

Downloads

9 Resultados
  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf (20 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ SU40

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU40

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ SU40

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ SU40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ SU40

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ SU40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf (34 KB) -
    EN

Serviços adequados