Acionamento de eixo oco com motor elétrico para corpos de válvulas de uso único

GEMÜ SU60 SUMONDO

Válvula single-use GEMÜ com atuador de aço inoxidável operado eletricamente, equipada com indicador de posição e conexão de grampo - ideal para aplicações estéreis na indústria biofarmacêutica.

Atuador de válvula com posicionador integrado e controlador de processo

Informações sobre o produto

O atuador de eixo oco eletromotor GEMÜ SU60 SUMONDO é baseado na tecnologia sem escovas e sem sensores e, portanto, garante um alto desempenho e uma longa vida útil. Graças ao posicionador e ao controlador de processo integrados, ele é particularmente adequado para aplicações de controle variável e complexo, além de aplicações de abertura/fechamento. O atuador é conectado à unidade GEMÜ SUB em contato com o fluido, que consiste no corpo da válvula e no diafragma de vedação soldado, por meio de uma conexão de grampo. Após o uso, a unidade GEMÜ SUB com umidade pode ser facilmente separada do atuador e substituída. A unidade permanece no sistema.

Principais características

  • Função de abertura/fechamento, posicionador e controlador de processo
  • Força de acionamento e velocidade de atuação ajustáveis de forma variável
  • Operável por meio da interface da Web eSy-Web e Modbus TCP
  • Funções abrangentes, como feedback de posição, funções de diagnóstico e limitação do curso de abertura e fechamento
  • Separação hermética entre fluido e atuador
Válvula single-use GEMÜ com atuador de aço inoxidável operado eletricamente, equipada com indicador de posição e conexão de grampo - ideal para aplicações estéreis na indústria biofarmacêutica.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 40 °C41 até 104 °F
Temperatura ambiente
0 até 40 °C32 até 104 °F
Pressão de operação
0 até 4,9 bar0 até 71 psi
Diâmetros nominais
DN 8 até 251/4'' (DN 8) até 1'' (DN 25)
Tipos de conexões
Bocal da mangueira
Clamp
Materiais do corpo da válvula
PP-R, natural
Materiais do diafragma
TPE
Tensão de alimentação
24 VDC
Velocidade de posicionamento
máx. 6 mm/s
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
EAC
USP

Downloads

12 Resultados
  • Fiche technique GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ SU60

    pdf, 3.33 MB, DE

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 649, 549, 539, 343 eSy-Web

    pdf, 3.09 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf, 3.08 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ SU60

    pdf, 5.16 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ SU60

    pdf, 5.20 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf, 9.43 MB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ SU60

    pdf, 5.17 MB, EN

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

  • Datasheet GEMÜ SU60

    pdf, 2.78 MB, EN

Serviços adequados