Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Atuador manual para GEMÜ SUB SUMONDO

GEMÜ SUHK SUMONDO

Válvula single-use GEMÜ de plástico com volante para controle manual - para aplicações estéreis na tecnologia biofarmacêutica e médica.

Atuador de válvula autoclavável, à prova de quebra e resistente à corrosão

Informações sobre o produto

O atuador manual GEMÜ SUHK da válvula de uso único GEMÜ SUMONDO é conectado ao corpo da válvula GEMÜ SUB por meio de uma braçadeira. Este possui um diafragma internamente soldado. Pelo processo de abertura ou fechamento definido, são bloqueados o corpo da válvula e o atuador. Após uma única utilização, o corpo da válvula é separado do atuador junto com o diafragma, e descartado. O atuador pode ser usado várias vezes, e permanece montado na instalação.

Principais características

  • Tecnologia do atuador testada e confiável (permanece na instalação)
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Vazão mínima continuamente ajustável por meio do limitador de fechamento
  • Indicador ótico de posição integrado
  • Atuador autoclavável
Válvula single-use GEMÜ de plástico com volante para controle manual - para aplicações estéreis na tecnologia biofarmacêutica e médica.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
5 até 40 °C41 até 104 °F
Temperatura ambiente
0 até 40 °C32 até 104 °F
Pressão de operação
0 até 4,9 bar0 até 71 psi
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Corpo de passagem angular
Corpo em T
Tipos de conexões
Bocal da mangueira
Clamp
Materiais do corpo da válvula
PP-R, natural
Materiais do diafragma
TPE
Conformidades
USP
Diâmetros nominais
1/4'' (DN 8) até 1'' (DN 25)

Downloads

9 Resultados
  • Notice d'utilisation GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.75 MB, FR

  • Produktzertifikat X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 20 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 3.74 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ SUMONDO, SUHK, SUB

    pdf, 2.70 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 4.44 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ SUHK, SUB, SUMONDO

    pdf, 4.28 MB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ SUHK

    pdf, 2.71 MB, FR

  • Product certificate X-ray - GEMÜ SUMONDO

    pdf, 34 KB, EN

  • Technische Information / Technical information GEMÜ SUMONDO, SUPM, SUHK, SUB Werkstoffe

    pdf, 329 KB, DE/EN

Serviços adequados