Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula solenoide de processo de operação direta feita de plástico

GEMÜ 225

Elektrisch betätigtes Magnetventil mit horizontalen Rohranschlüssen, rotem Handhebel und Sichtfenster – ideal für automatisierte Anlagen und präzise Mediensteuerung.

Válvula solenoide para meios neutros ou agressivos

Informações sobre o produto

A válvula solenoide de 2/2 vias operada por piloto GEMÜ 225 em design de plástico tem um solenoide atuador potente. A carcaça é selada através de um fole de PTFE e ainda um diafragma de segurança. O plug conector possui um retificador para uso de corrente alternada. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão.

Principais características

  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Acionamento manual de emergência possível em caso de falha de energia elétrica
  • Indicador ótico de posição integrado como padrão
Elektrisch betätigtes Magnetventil mit horizontalen Rohranschlüssen, rotem Handhebel und Sichtfenster – ideal für automatisierte Anlagen und präzise Mediensteuerung.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 60 °C
Temperatura ambiente
10 até 40 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Bico
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
DIN
Materiais do corpo da válvula
PVC-U
Tensões de alimentação
120 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC

Downloads

13 Resultados
  • Data sheet GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 225

    pdf, 4.31 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 225

    pdf, 3.87 MB, DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 225

    pdf, 3.89 MB, RU

  • техпа́спорт GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, RU

  • Datenblatt GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 225

    pdf, 3.87 MB, EN

Serviços adequados