Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula solenoide de processo com controle de força feita de metal

GEMÜ 8253

Válvula solenoide de latão operada por solenoide com conexões rosqueadas para controle confiável em sistemas de tubulação industrial.

Válvula solenoide para altas temperaturas e altas pressões

Informações sobre o produto

A válvula solenoide GEMÜ 8253 de 2/2 vias de acionamento eletromagnético, com elevação positiva do diafragma, possui corpo de bronze ou aço inox. Todas as partes em contato com o fluido são feitas de NBR, FPM, EPDM, PVDF, bronze ou aço inox. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água ou óleos.

Principais características

  • A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
  • Elevado valor da vazão
  • Comportamento suave de fechamento
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
  • Rosca NPT disponível
  • Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
  • Certificação CSA disponível
Válvula solenoide de latão operada por solenoide com conexões rosqueadas para controle confiável em sistemas de tubulação industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 110 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 50
Conexão
Rosca
Normas de conexão
DIN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
CW617N, bronze
Tensões de alimentação
110 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Conformidades
CSA
EAC

Downloads

16 Resultados
  • Betriebsanleitung GEMÜ 8253

    pdf, 3.55 MB, DE

  • Katalógový list GEMÜ 8253

    pdf, 926 KB, SK

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8253

    pdf, 916 KB, FR

  • Data sheet GEMÜ 8253

    pdf, 923 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8253

    pdf, 936 KB, RU

  • Datenblatt GEMÜ 8253

    pdf, 922 KB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8253

    pdf, 879 KB, DE/EN

  • Manuale d’uso GEMÜ 8253

    pdf, 1.65 MB, IT

  • Karta informacyjna produktu GEMÜ 8253

    pdf, 925 KB, PL

  • 技术单页 GEMÜ 8253

    pdf, 1.02 MB, ZH

  • Scheda dati GEMÜ 8253

    pdf, 1.16 MB, IT

Serviços adequados