Válvula solenoide de processo com controle de força feita de metal

GEMÜ 8257

Válvula solenoide compacta, acionada eletromagneticamente, com carcaça de latão e várias conexões rosqueadas para aplicações de controle industrial.

Válvula solenoide para altas temperaturas e altas pressões

Informações sobre o produto

A válvula solenoide de 2/2 vias com acionamento eletromagnético GEMÜ 8257 com elevação forçada possui um corpo de válvula de latão ou aço inoxidável. Todas as peças que entram em contato com o meio são feitas de NBR, HNBR, FKM, EPDM, latão ou aço inoxidável. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água ou óleos.

Principais características

  • A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
  • Comportamento suave de fechamento
  • Construção compacta
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
  • Compatibilidade otimizada com o fluido através da seleção de material
  • Rosca NPT disponível
  • Opção: Tanto para líquidos, como, para vapor até 150 °C
Válvula solenoide compacta, acionada eletromagneticamente, com carcaça de latão e várias conexões rosqueadas para aplicações de controle industrial.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 150 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetro nominal
DN 10
Conexão
Rosca
Normas de conexão
DIN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
CW617N, bronze
Tensões de alimentação
230 VAC, 50 Hz
230 VAC, 60 Hz
24 VAC, 50 Hz
24 VAC, 60 Hz
24 VDC
Conformidades
EAC

Downloads

8 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ 8257

    pdf, 1.09 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 8257

    pdf, 1.09 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 8257

    pdf, 761 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 8257

    pdf, 763 KB, FR

  • Användarhandbok GEMÜ 8257

    pdf, 1.49 MB, SV

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8257

    pdf, 1.09 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 8257

    pdf, 762 KB, DE

Serviços adequados