Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula solenoide de processo controlada auxiliar feita de metal

GEMÜ 8258

Válvula solenoide operada eletromagneticamente feita de latão com bobina preta e conexões rosqueadas para tecnologia de fluidos industriais.

Válvula solenoide para altas temperaturas, pressões e meios puros

Informações sobre o produto

A válvula solenoide de 2/2 vias operada por piloto GEMÜ 8258 tem um corpo de válvula feito de latão ou aço inoxidável. Todas as peças que entram em contato com o meio são feitas de aço inoxidável, NBR, EPDM ou FKM. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água ou óleos.

Principais características

  • Consumo de energia elétrica reduzido
  • Elevado valor da vazão
  • Comportamento suave de fechamento
  • Diferença de pressão mínima reduzida
  • Construção simples e compacta
  • Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
  • Acionamento manual de emergência opcional
  • Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
  • Inspeção do tipo até DN 25 de acordo com a norma DIN EN 60730-2-8
  • Cantoneira de fixação disponível (não pré-montada)
  • Rosca NPT disponível
Válvula solenoide operada eletromagneticamente feita de latão com bobina preta e conexões rosqueadas para tecnologia de fluidos industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 110 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0,1 até 16 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 50
Conexão
Rosca
Normas de conexão
DIN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
CW617N, bronze
Tensões de alimentação
110 VAC, 50/60 Hz
230 VAC, 50/60 Hz
24 VAC, 50/60 Hz
24 VDC
Conformidades
EAC

Downloads

12 Resultados
  • Katalógový list GEMÜ 8258

    pdf, 402 KB, SK

  • 技术单页 GEMÜ 8258

    pdf, 481 KB, ZH

  • Fiche technique GEMÜ 8258

    pdf, 793 KB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 8258

    pdf, 793 KB, DE

  • Especificações GEMÜ 8258

    pdf, 494 KB, PT

  • Scheda dati GEMÜ 8258

    pdf, 473 KB, IT

  • Datasheet GEMÜ 8258

    pdf, 251 KB, HR

  • Datasheet GEMÜ 8258

    pdf, 792 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8258

    pdf, 568 KB, DE/EN

  • Tехнички лист GEMÜ 8258 srl

    pdf, 342 KB, SR

  • Betriebsanleitung / Användarhandbok GEMÜ 8258

    pdf, 563 KB, DE/SV

Serviços adequados