Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula solenoide de processo de operação direta feita de metal

GEMÜ 8259

Válvula solenoide acionada eletromagneticamente com corpo compacto de latão e bobina preta para aplicações industriais de controle de fluidos.

Válvula solenoide para altas temperaturas e altas pressões

Informações sobre o produto

A válvula solenoide de 2/2 vias GEMÜ 8259 com acionamento eletromagnético direto possui um corpo de válvula em latão ou aço inoxidável. Todas as peças que entram em contato com o meio são feitas de FKM, NBR, PTFE, EPDM, latão ou aço inoxidável. A válvula é adequada para líquidos neutros e gases.

Principais características

  • Ação direta, -normal aberta- ou - normal fechada-
  • A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
  • Elevado valor da vazão
  • Construção compacta
  • Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
  • Adequada para aplicações de vácuo
  • Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
  • Certificação UL e CSA disponível
  • Diversas conexões roscadas por diâmetro nominal
Válvula solenoide acionada eletromagneticamente com corpo compacto de latão e bobina preta para aplicações industriais de controle de fluidos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 110 °C
Temperatura ambiente
-10 até 50 °C
Pressão de operação
0 até 20 bar
Diâmetros nominais
DN 2 até 5
Tipos de conexões
Rosca
Normas de conexão
DIN
ISO
NPT
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
CW617N, bronze
Tensões de alimentação
110 VAC, 50 Hz
230 VAC, 50 Hz
24 VDC
Conformidades
ATEX
EAC

Downloads

6 Resultados
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 8259

    pdf, 3.11 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8259

    pdf, 683 KB, DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8259

    pdf, 636 KB, RU

  • Datenblatt GEMÜ 8259

    pdf, 3.11 MB, DE

  • Data sheet GEMÜ 8259

    pdf, 3.11 MB, EN

Serviços adequados