Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Prozessmagnetventil direto de Kunststoff

GEMÜ M75

Válvula solenoide de acionamento elétrico feita de plástico com conexões de tubulação lateral, elemento operacional vermelho e plugue padronizado - ideal para o controle preciso de líquidos em sistemas automatizados.

Válvula magnética de processo de plástico com controle direto

Informações sobre o produto

O direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 tem um inovador Doppelfaltenbalg como elemento Dichtelement, com o qual os Druckkräfte podem ser compensados. O ímã de antígenos compacto é ummantelado com Kunststoff e possui amplitudes de alcance superiores. As O-Ringe, em diversos formatos, servem para a transição hermética entre Medium e Antrieb. O Ventil é adequado tanto para mídias fluidas quanto para mídias a gás em ambientes com períodos curtos de espera.

Principais características

  • Construção compacta graças ao pequeno solenoide
  • Resistente a fluidos agressivos
  • De baixa manutenção
  • Adequado para vácuo
  • Indicador elétrico de posição GEMÜ adaptável
Válvula solenoide de acionamento elétrico feita de plástico com conexões de tubulação lateral, elemento operacional vermelho e plugue padronizado - ideal para o controle preciso de líquidos em sistemas automatizados.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 90 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 20
Tipos de conexões
Bico
Luva colável
Rosca
Rosca externa (macho)
Normas de conexão
DIN
Materiais do corpo da válvula
PP-H, cinza
PVC-U, cinza
PVDF
Tensões de alimentação
110 - 230 V AC/DC
20 - 48 V AC/DC
24 VDC
Classe de proteção
IP 65
Conformidades
EAC
Reconhecido pela UL nos EUA

Downloads

10 Resultados
  • Datasheet GEMÜ M75 (US)

    pdf, 1.23 MB, EN

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Operating instructions GEMÜ M75

    pdf, 2.74 MB, EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ M75

    pdf, 2.74 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf, 1.32 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ M75

    pdf, 1.28 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ M75

    pdf, 5.09 MB, DE

Serviços adequados