Grupo de produtos: Peças elastoméricas, vedações e anéis O'Ring
Materiais: EPDM, NBR, HNBR, FKM, FFKM, FEP, PTFE, PVDF etc.
Diâmetro de … até …: 2 mm – 400 mm
Complexidade: Simples a médio complexo
Referências e certificados necessários: USP Class VI, FDA, BAM, EG 1935, Reach, RoHS, 3A-Sanitary etc.
Tamanhos de lotes em série / toneladas: 100 pçs. – 40.000 pçs.
Variedade: Variedade muito elevada
Requisitos de produtos: Longevidade, estanqueidade, específico para aprovação
Produtos comuns do grupo de produtos: Anéis O'Rings, anéis labiais, sedes em V, arruelas de vedação, foles, peças moldadas relacionadas a ferramentas, assentos