Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 (0) 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Uma nova era na automação de processos

A VÁLVULA DO FUTURO

A válvula de membrana acionada eletricamente é a nossa visão do futuro, mostrando como a tecnologia inteligente de válvulas aumenta o desempenho, combina funções, simplifica a manutenção e abre caminho para uma economia circular bem-sucedida.

Da visão ao sistema inteligente

A válvula do futuro não é uma novidade no mercado atual, mas sim um olhar para o futuro: um desenvolvimento conceitual que mostra o que será possível na tecnologia de processos e válvulas. Com acionamento BLDC integrado, sensores de fluidos e arquitetura modular, ela pensa, monitora a si mesma e se adapta de forma flexível a qualquer aplicação – desde ambientes de produção sensíveis até processos CIP/SIP que economizam recursos. O objetivo: reduzir o consumo, aumentar a produtividade, economizar espaço na instalação e estabelecer as bases para uma economia circular verdadeira.

Destaques tecnológicos

<2 min

troca planejada da membrana sem ferramentas

+25%

Vida útil da membrana graças ao comportamento de fechamento otimizado

>80%

Economia de energia em relação aos acionamentos pneumáticos

+75%

Economia de espaço graças à multifuncionalidade

O que torna a válvula do futuro única

CINCO CARACTERÍSTICAS QUE MARCAM A NOSSA VISÃO

Nosso estudo de produto mostra como tecnologias de ponta, princípios de construção sustentáveis e funções inteligentes podem ser combinados para formar um sistema completo e sustentável. Essas cinco características estão no centro da nossa visão e formam a base para as próximas gerações de tecnologia de válvulas inteligentes.

Onde a válvula do futuro cria valor agregado

POTENCIAL FUTURO PARA VÁRIOS SETORES

Seja em ambientes de produção altamente sensíveis, processos críticos em termos de recursos ou instalações automatizadas – nosso estudo de produto mostra como a tecnologia de válvulas poderá estabelecer novos padrões no futuro

Isso também pode ser do seu interesse