Proteção dos recursos naturais. Preservar o futuro.

MEIO AMBIENTE

Estamos comprometidos com o crescimento sem desperdício. Para isso, registramos e controlamos sistematicamente nossas emissões: com base em dados confiáveis, no espírito da economia circular e como uma base sustentável para nossa estratégia de descarbonização. Para maior eficiência e um futuro seguro.

Aja de forma ecológica. Proteja o clima.

Na GEMÜ, a sustentabilidade é parte integrante de todo o processo de criação de valor, desde o desenvolvimento até a logística. Com energias renováveis, tecnologias eficientes e conceitos circulares, reduzimos as emissões e preservamos os recursos.

Nosso objetivo: uma produção confiável e sustentável em todo o mundo.

Menos emissões. Mais eficiência.

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Na GEMÜ, o comportamento consciente em relação ao meio ambiente está firmemente ancorado em nossos processos de produção. Por isso, trabalhamos continuamente em uma produção mais eficiente e com economia de recursos. Com a ajuda de tecnologias modernas e processos otimizados, estamos reduzindo as emissões de CO₂e e minimizando o consumo de recursos naturais. Dessa forma, estamos avançando passo a passo em direção à produção globalmente neutra em termos de CO₂e.

Certificação de consciência ambiental. Confiável em todo o mundo.

SISTEMAS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL E DE ENERGIA

Em vários locais, já contamos com o gerenciamento ambiental de acordo com a norma ISO 14001, validada e regularmente recertificada.

Esses padrões internacionais são parte integrante de nossa estratégia corporativa e estão sendo implementados gradualmente em todo o mundo.

Auditorias independentes garantem sua eficácia e criam transparência, eficiência e confiabilidade para sua tomada de decisões.

Para maior responsabilidade ambiental: mensurável, rastreável, certificada.

x

Menor consumo de energia. Mais futuro.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Usamos tecnologias modernas para reduzir os requisitos de energia de forma direcionada - desde usinas de calor e energia combinadas com cogeração até sistemas de resfriamento adiabático e isolamento eficiente de edifícios.

Reduzimos visivelmente as emissões por meio de iluminação LED, sistemas otimizados de bombas de aquecimento e resfriamento e veículos elétricos no tráfego da fábrica.

Os processos de produção que conservam os recursos e os produtos duráveis complementam nossa abordagem à eficiência energética sustentável.

Dessa forma, reduzimos os custos operacionais e fortalecemos sua pegada de carbono. De forma permanente e mensurável.

x

Eletricidade proveniente de energia natural. Produção verde.

COMPRA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

A GEMÜ privilegia especificamente as energias renováveis em suas unidades de produção. Já abastecemos nossas fábricas na Alemanha, Suíça e Brasil com eletricidade proveniente do vento, da água e do sol.

Analisamos continuamente os mercados regionais de energia e aproveitamos o potencial específico de cada local.

Nossa meta: até 2030, todas as unidades de produção deverão ser alimentadas inteiramente por eletricidade verde.

Isso fortalecerá a segurança do fornecimento, reduzirá as emissões e aumentará a eficiência energética de sua cadeia de suprimentos.

x

Mais independência. Para maior proteção climática.

GERAÇÃO INTERNA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Com isso em mente, não estamos investindo apenas em eletricidade verde, mas também em nossas próprias capacidades de geração.

Nossas fábricas na Europa e na China operam seus próprios sistemas fotovoltaicos - para maior independência e custos de energia estáveis.

Isso nos permite reduzir as emissões diretamente no local e contribuir ativamente para a transição energética.

Para um fornecimento seguro e uma produção sustentável, hoje e amanhã.

x

Vivendo a economia circular. Conservando recursos.

ECONOMIA CIRCULAR

Reduzimos as necessidades de material por meio de uma produção eficiente e de um design de produto que economiza recursos. Prolongamos a vida útil reutilizando componentes e montagens de forma direcionada. Reciclamos materiais residuais de volta ao ciclo de materiais. Para uma otimização sustentável dos custos e um menor impacto ambiental: mensurável e preparado para o futuro.

x

Prevenção confiável. Do material ao transporte.

Cadeia de abastecimento sustentável

Tornamos as cadeias de abastecimento mais transparentes e resistentes – por meio de padrões claros, seleção específica de materiais e transportes eficientes.

Assim, reduzimos riscos, diminuímos emissões e garantimos um abastecimento confiável.

Um sistema reutilizável na logística reduz embalagens e garante sustentabilidade a longo prazo.

Desenvolvimento sustentável. Design duradouro.

Produtos sustentáveis

Nossos produtos são duradouros, fáceis de reparar e economizam recursos – para sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida.

Com uma construção energeticamente eficiente e materiais separáveis, reduzimos custos, economizamos recursos e aumentamos a reciclabilidade.

Construído de forma eficiente. Utilizados de forma sustentável.

Nossos produtos são duráveis, fáceis de reparar e economizam recursos. Nós nos concentramos em todo o seu ciclo de vida.

Usando materiais de alta qualidade, tecnologias eficientes em termos de energia e projetos bem planejados, minimizamos o impacto ambiental e os custos operacionais:

para investimentos sustentáveis com durabilidade técnica e ecológica.

x

Desenvolvimento inteligente. Economia de recursos.

Otimizamos o uso de materiais e a eficiência energética desde a fase de projeto com a ajuda da simulação digital.

Nossos produtos são fabricados com materiais ecologicamente corretos e permitem que as peças de desgaste sejam substituídas facilmente.

Isso reduz os custos operacionais, aumenta a vida útil e reduz o consumo de recursos.

Para um desempenho sustentável - bem planejado desde o início.

x

Design inteligente. Reciclagem simples.

Graças ao seu design compacto e com economia de material, nossos produtos podem ser facilmente desmontados e seus materiais separados por tipo.

Isso aumenta a capacidade de reciclagem e apoia uma economia circular funcional - diretamente da fábrica.

Defendemos mais conservação de recursos e responsabilidade sustentável pelo produto.

x

Projetando para o futuro. Evitando o desperdício.

A cada nova geração de produtos, melhoramos a capacidade de reciclagem e ampliamos o ciclo de vida de nossas soluções.

Em vez de pensar em termos de descarte, pensamos em termos de ciclos. E, assim, criamos uma sustentabilidade mensurável, inclusive para nossos clientes.

O resultado: menos desperdício, maior eficiência de recursos e alívio ambiental duradouro.

x

Talvez você também se interesse por