Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização.

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

New control valve for small volumes: GEMÜ 566

New control valve for small volumes: GEMÜ 566

The GEMÜ 566 valve was developed specially for controlling small volumes and provides a flow rate of between 63 and 2500 l/h. The control mechanism is already fully integrated into the valve body. The media wetted part is separated from the control mechanism by an additional isolating diaphragm made of EPDM or FPM. By integrating the control mechanism into the valve body and thanks to the sealing described above, it is possible to subsequently switch from a manual to an automated actuation type at any time. The particular advantage of this is that the components involved are located outside the media wetted area. This means that from the start, the plant operator enjoys a very high degree of flexibility with regard to potential changes to their operational processes. The product animation also shows an example of how to switch the actuator type.