Construir realidades melhores para a empresa, para as pessoas e para a sociedade é parte integrante dos valores da GEMÜ. No dia a dia, a empresa busca apoiar instituições que compartilham esse mesmo valor através de incentivos diretos ou com ações e boas práticas sociais. Participamos, com fomento e ações, dos seguintes programas:
Hospital Pequeno Príncipe

Uma dessas instituições é o Hospital Pequeno Príncipe é o maior hospital de alta e média complexidade exclusivamente pediátrico do Brasil. Destina 70% de sua capacidade de atendimento a crianças e adolescentes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição tem 390 leitos, sendo 62 nas quatro UTIs, oito salas cirúrgicas, cerca de 2 mil colaboradores e 350 médicos. Por ano, realiza em média 314 mil atendimentos ambulatoriais, 19 mil cirurgias e mais de 24 mil internações.
É uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que tem como objetivo dar assistência, ensino e realizar pesquisas em prol de crianças e adolescentes.
No Pequeno Príncipe, as crianças e jovens internados, alguns durante muitos anos e que nunca conheceram outro lar além do hospital, podem experimentar situações e aprendizados que vão muito além dos cuidados médicos e hospitalares. São possibilidades que se abrem a partir de novos conhecimentos, do contato com a fruição e a produção de obras culturais e artísticas por meio das atividades desenvolvidas pelo setor de Educação e Cultura.
Um dos programas para auxiliar no restabelecimento da saúde e devolver parte da qualidade de vida que o quadro de saúde tolheu, e que a Gemü participa é o Projeto “Música para Crianças”, que são encontros musicais que variam de música popular à erudita, além de MPB e Bossa Nova, com cantores e instrumentistas e performance que incluem a interpretação de temas de filmes que as crianças adoram. Como existe a impossibilidade do deslocamento do “Público Especial” (pacientes que estão internados ou em consultas ambulatoriais, seus familiares e colaboradores da instituição )as apresentações acontecem na Praça do Bibinha, dentro do hospital.
Aprendiz Legal

O Aprendiz Legal é um programa voltado para a preparação e inserção de jovens no mercado de trabalho, que se apoia na Lei da Aprendizagem (10.097/2000).
O Programa desenvolve programas de aprendizagem que visam a capacitação profissional de adolescentes e jovens em todo Brasil.
Na GEMÜ, o jovem aprendiz recebe orientação e capacitação para aprimorar as habilidades na área que atuará na empresa, se tornando um profissional alinhado com o mundo do trabalho. Dessa forma, ele tem a chance de vivenciar na prática o conhecimento adquirido no Programa Aprendiz Legal diretamente na rotina empresa, aprimorando sua visão de mundo e aprendendo uma profissão.