Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Geração de energia

Válvulas robustas e versáteis, sistemas de medição e de controle

Com suas válvulas e seus componentes de automação a GEMÜ oferece soluções convincentes para a engenharia de processos.

Válvulas borboleta, válvulas de esfera, válvulas globo, válvulas solenoide e válvulas de diafragma são utilizados tanto na produção convencional de energia, como, também na área da produção de energias renováveis.

Implementação de circuitos de controle

Todas as válvulas da GEMÜ podem ser controladas, monitoradas e reguladas via CLP. Para tal, o programa de produtos oferece diversos componentes de automação combinados, como, indicadores elétricos de posição ou reguladores de processo e posicionadores. Também fornecemos válvulas de descarga manual.

Exemplos de processos utilizando válvulas e sistemas de medição e de controle GEMÜ

  • Instalações eólicas (p.ex. com acionamento hidráulico)
  • Bombeamento de circulação em instalação de estocagem
  • Produção de fluidos biológicos
  • Dessulfurizarão de gases de combustão

Vantagens do produto associado ao uso de válvulas borboleta de metal

  • Diversas formas do corpo, tipos de conexão, materiais do corpo, vedações e modelos de discos.
  • Melhor vedação através de uma geometria especial de vedação - mesmo nos maiores diâmetros nominais; teste de estanqueidade conforme EN 12266-1
  • Construção modular (tipos de atuador, instrumentação, automação)
  • Modelo de acordo com ATEX para zonas com risco de explosão
  • Versões para TA Luft (norma de ar limpo alemã)

Vantagens do produto associado ao uso de válvulas borboleta de plástico

  • Excelente proteção anticorrosiva
  • Perda de pressão mínima

Vantagens do produto associado ao uso das válvulas globo e de controle

  • Bem adequadas para muitos ciclos rápidos
  • Alto fluxo
  • Corpo plástico de materiais resistentes às corrosões
  • Corpo de metal fornecido em diversos materiais
  • Ótimas características de controle; possibilidade para configuração individual das características de controle.
  • Versões de acordo com ATEX para áreas potencialmente com risco de explosão

Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas com a instrumentação, ex-works.