Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Produtos limpos

Critérios de sustentabilidade na GEMÜ

Os engenheiros e técnicos da GEMÜ utilizam critérios de sustentabilidade em grande parte nos processos de desenvolvimento, no projeto e produção. Isto possibilita uma variedade de diferentes vantagens para ser implementado:

  • Economia de material: no produto em si e/ou no design da instalação dos nossos clientes
  • Economia de energia: na fabricação e/ou na aplicação
  • Materiais ecológicos: na fabricação e/ou na aplicação
  • Redução de transportes: com o produto e/ou com a instalação pronta

Exemplo de economia de material

Com GEMÜ 550 e GEMÜ 650, os técnicos do Centro de Desenvolvimento e de Inovações GEMÜ Dome construíram e lançaram no mercado duas válvulas de aço inox de paredes muito finas. Além de economizar matéria-prima muito importante, estas válvulas podem ser instaladas em distâncias menores. E assim, também se economiza lugar em espaços restritos. Um outro exemplo é o redesenho  da válvula de diafragma GEMÜ 690. Aqui, pôde-se reduzir o tamanho da válvula através de otimizações, que significou uma economia de material de até 50 %, além de uma significativa redução de ar de controle na instalação. Até a inovação do mais novo produto apresenta esta vantagem: o corpo da válvula de distribuição GEMÜ 553 é ligado e vedado sem mais conexões, tubos e pontos de solda adicionais.

Exemplo para a economia de energia

O consumo de ar de comando é um assunto importante no caso das válvulas pneumáticas, além dos componentes de automação, que são acionadas através deste ar. Aqui, a caixa de interruptores eletropneumática GEMÜ 4242, uma combinação de um indicador elétrico de posição e uma válvula piloto de 3/2 vias assume esta função. Utilizando este produto no lugar de um indicador de posição, em combinação com válvulas pilotos externas, o consumo de ar comprimido é nitidamente reduzido e consequentemente, a instalação funciona com custos e recursos mais reduzidos. Os atuadores elétricos, que há muitos anos já pertencem ao programa de produtos da GEMÜ, possibilitam um "marca registrada" muito melhor na operação da instalação, pois só consomem energia quando executam uma ação – ao contrário das válvulas pneumáticas, que necessitam continuamente de ar comprimido.

Exemplo para materiais ecológicos

O departamento de desenvolvimento e de testes verifica continuamente as possibilidades nos termos de otimização e inovação de produtos, a fim de utilizar materiais ecológicos, ou substituir materiais mais críticos. Por exemplo, os rotâmetros (principio de área variável) há muitos anos são fabricados de materiais substituíveis, contendo  absolutamente o menor valor de chumbo necessário, para se poder garantir o seu devido funcionamento.