Indústria alimentícia e de bebidas

Aplicações higiênicas

Em muitas instalações na indústria alimentícia e de bebidas encontram-se instalados produtos da GEMÜ, como, as válvulas globo, de diafragma e as válvulas de bloco multivias.

Estas válvulas são utilizadas nos processos principais e auxiliares.

Solução de envase GEMÜ 660

A GEMÜ desenvolveu a válvula de diafragma GEMÜ 660 especialmente para a indústria de bebidas, onde ela é utilizada principalmente em sistemas rotativos de envase. Esta válvula também pode ser utilizada para distribuição, dosagem e envase de sucos de frutas com polpa, sem problemas.

Extensa gama de materiais

Além dos corpos das válvulas em metal, oferecemos também os corpos das válvulas de diafragma em plástico, para atender as mais diversas aplicações. Materiais, como PVDF ou PP, são adequados para os processos secundários, como, o tratamento de água ou a dosagem de produtos de limpeza.

Exemplos de processos utilizando válvulas e aparelhos de medição e de controle GEMÜ

  • Produção e envase de iogurte, mel, ketchup, cerveja, água mineral ou outros refrigerantes e sucos de frutas.
  • Circuitos de refrigeração de água, sistemas de limpeza e CIP (p.ex. sistema de lavagem de caixas)

Vantagens das válvulas de diafragma com corpo de metal

  • Projetado conforme norma GMP
  • Os elementos de vedação das válvulas de diafragma em contato com o fluido foram atestados conforme USP class 6, em conformação com as requisições da FDA e confirmação da BSE/TSE
  • Sistema de vedação certificado com EHEDG
  • Esterilizáveis e autoclaváveis

Vantagens das válvulas de bloco multivias de metal

  • Maior segurança do produto (menos conexões e pontos de solda; volume residual reduzido, superfície molhada reduzida)
  • Pouca necessidade de espaço devido ao seu design compacto
  • Projeto com drenagem otimizada e deadleg reduzido
  • Projeto individual customizado e design flexível
  • Validação rápida e simples
  • Corpo usinado de um bloco, atuadores e diafragmas testados e experimentados do sistema modular GEMÜ

Vantagens do produto associado ao uso das válvulas globo e de controle

  • Bem adequadas para muitos ciclos rápidos
  • Alto fluxo
  • Corpo plástico de materiais resistentes às corrosões
  • Corpo de metal fornecido em diversos materiais
  • Versões estéreis e higiênicas disponíveis
  • Ótimas características de controle; possibilidade para configuração individual das características de controle.
  • Versões de acordo com ATEX para áreas potencialmente com risco de explosão

Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas com a instrumentação, ex-works.