Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Indústria química e sistemas ambientais

Válvulas resistentes e robustas, sistemas de medição e controle

A GEMÜ oferece válvulas e componentes para medição e controle para altas temperaturas, elevadas pressões e fluidos críticos.

Graças a uma extrema flexibilidade na escolha do material, é possível garantir a segurança de processo e da instalação, mesmo com parâmetros críticos.

Uma grande variedade de tipos de válvulas e materiais

Tipos de válvulas, como, válvulas de diafragma, válvulas globo, válvulas borboleta, válvulas de esfera e válvulas solenoide, são eficientemente utilizados em numerosos processos, como, p.ex. na área de tratamento superficial. Podemos fornecer tanto os corpos em metal, como, em plástico, e corpos em metal com revestimento em PFA, PVDF e PP. Esta ultima combina a resistência do fluido dos plásticos com a robustez dos corpos de metal.

Válvula borboleta de alta resistência GEMÜ 490

Com a GEMÜ 490 também oferecemos uma válvula borboleta adequada para aplicações de produtos químicos agressivos. Esta válvula foi desenvolvida com base no princípio concêntrico e de vedação macia e revestida com TFM™ (PTFE)/PFA. A GEMÜ 490 poderá ser fornecida nos diâmetros nominais DN 40 - 900 (1½′′ - 36′′) em corpos wafer ou LUG.

Exemplos de processos utilizando válvulas e sistemas de medição e de controle GEMÜ

  • Instalações para esterificação
  • Produção de ácido nítrico
  • Utilização em refinarias, como, p.ex. em separadores centrífugos e torres de fraccionamento

Vantagens dos produtos associados ao uso das válvulas borboleta de metal

  • Diversas formas do corpo, tipos de conexão, materiais do corpo, vedações e projetos de discos, disponíveis
  • Melhor vedação através de uma geometria especial de vedação - mesmo nos maiores diâmetros nominais; teste de estanqueidade conforme EN 12266-1
  • Construção modular (tipos de atuador, instrumentação, automação)
  • Versões de acordo com ATEX para áreas potencialmente com risco de explosão
  • Versões para TA Luft ( norma de ar limpo alemã)

Vantagens dos produtos associado ao uso das válvulas de diafragma

  • Insensíveis a fluidos com alto teor de sólidos em suspensão
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Corpos em plástico de alta qualidade (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); e corpos em aço inox e de metal com revestimento de plástico (vide abaixo) também disponível
  • Válvulas de bloco multivias customizados de plástico ou de metal
  • Versões de acordo com ATEX para áreas potencialmente com risco de explosão

Vantagens do produto associado ao uso de válvulas de diafragma com revestimento plástico

  • Dependendo do material do revestimento utilizado:
  • Passagem plena no caso de fluidos viscosos, como, lodos e líquidos com elevado teor de sólidos ou de fibras.
  • Prevenção de micro pitting com fluidos abrasivos, como, água de superfícies com teor de areia ou água calcaria para o tratamento de água/agua de reuso.
  • Alta qualidade, características geométricas exatamente definidas, uma espessura de parede sempre igual, e alta confiabilidade do processo e excelente reprodutibilidade do revestimento graças ao uso das injetoras de plástico mais modernas para revestir os corpos metálicos.

Todas as válvulas da GEMÜ com atuador pneumático ou elétrico podem ser fornecidas com a instrumentação, ex-works.