Devido ao novo adaptador quarto de volta da empresa GEMÜ, é agora possível operar indicadores elétricos de posição para atuadores lineares em combinação com atuadores de acionamento pneumático para válvulas quarto de volta.
Na seleção de indicadores elétricos de posição, os usuários precisavam decidir-se já antecipadamente por uma construção ou numa válvula com atuador linear ou numa válvula quarto de volta. Deste modo, encontrava-se restrita a seleção de possíveis fins de curso e os instrumentos adequados ainda precisavam ser reservados correspondentemente como estoque.
Devido ao novo adaptador quarto de volta do especialista em válvulas GEMÜ, agora também será possível construir os mais diversos indicadores elétricos de posição para atuadores lineares da linha da empresa em válvulas quarto de volta de acionamento pneumático. O adaptador quarto de volta funciona como transmissor entre o movimento quarto de volta da válvula e o movimento linear do indicador elétrico de posição. Assim, o usuário não precisa mais escolher fins de curso especiais para atuadores quarto de volta. Isto lhe possibilita uma extrema flexibilidade na aplicação e em relação ao estoque.
Uma outra vantagem da seleção agora mais ampla de fins de curso é a possibilidade de usar componentes com certificações especiais e interfaces de comunicação (AS-Interface, IO-Link ou DeviceNet), e a disposição dos indicadores elétricos de posição com válvulas piloto incorporadas.