Tudo de uma mão - Válvulas de esfera manuais GEMÜ com indicação elétrica de posição integrada

Tudo de uma mão - Válvulas de esfera manuais GEMÜ com indicação elétrica de posição integrada

Tudo de uma mão - Válvulas de esfera manuais GEMÜ com indicação elétrica de posição integrada

O especialista em válvulas GEMÜ da cidade de Ingelfinger oferece soluções técnicas amadurecidas para válvulas de esfera de acionamento manual com indicação elétrica de posição apropriado. E isso, pré-montado, pré-ajustado e testado. 

À primeira vista, existem numerosos fornecedores de válvulas de esfera e indicadores elétricos de posição. Porém, muitos destes fornecedores apresentam ou um posição ou outra na oferta. Por isso, frequentemente os componentes individuais são adquiridos de dois fornecedores diferentes. O resultado, é que ambos os componentes terão que ser montados localmente antes de serem instalados no seu devido local dentro da instalação. 

A GEMÜ reduz este trabalho localmente e oferece a seus clientes as válvulas de esfera de acionamento manual com indicadores elétricos de posição integrados. O aparelho pré-montado economiza tempo na logística e documentações, e ainda possibilita uma instalação rápida e fácil localmente na instalação. 

Para as válvulas de esfera GEMÜ 711 e GEMÜ 740 de três peças, para a válvula esfera de flange compacta de uma peça GEMÜ 762, bem como, para a válvula de esfera de alta pressão GEMÜ 797, a GEMÜ oferece os sensores indutivos duplos GEMÜ LSF ou a switchbox GEMÜ LSC como indicação elétrica de posição. 

pt
.docx
14.25 K
3010100S
.jpg
296 K