Dois novos diafragmas para aplicações químicas delicadas

Dois novos diafragmas para aplicações químicas delicadas

Dois novos diafragmas para aplicações químicas delicadas

Com os diafragmas GEMÜ código 71 e código 5T o especialista em válvulas GEMÜ lança no mercado dois novos elementos de vedação para válvulas de diafragma da sua própria produção. Ambos os diafragmas são adequados para processos delicados na indústria química.

Diafragma PTFE/PVDF/EPDM de três camada GEMÜ código 71
O diafragma GEMÜ código 71 de três camadas foi desenvolvido particularmente para aplicações no caso de fluidos agressivos e voláteis. O diafragma é composto de uma placa de PTFE, uma camada intermediária de PVDF e um encosto de EPDM. Em relação à placa de PTFE, o diafragma baseia no design comprovado e nas dimensões do conhecido diafragma GEMÜ código 5M. Para aplicações com gases industriais, a camada intermediária adicional de PVDF oferece ótimas propriedades de permeabilidade. Graças à seleção de materiais de alta qualidade, o diafragma é resistente a produtos químicos agressivos, tais como ácidos voláteis, agentes de oxidação e sais, assim como cloro úmido, bromo e seus derivados.
O diafragma GEMÜ código 71 pode ser fornecido nos tamanhos do diafragma 10 a 100, sendo usado em corpos de válvulas com revestimento interno de PFA da gama de produtos GEMÜ.

Diafragma PTFE/FKM de duas camada GEMÜ código 5T

No caso do diafragma GEMÜ código 5T trata-se de um diafragma em 2 peças, composto de uma placa de PTFE e um encosto de FKM. O PTFE utilizado trata-se de um PTFE modificado quimicamente de segunda geração, o chamado TFM™. O diafragma foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo, na indústria química e sistemas ambientais, ou na indústria de processamentos.
O diafragma GEMÜ código 5T pode ser fornecido nos tamanhos do diafragma 10 a 100, e possui um pino roscado sinterizado com batente de rosca incorporado.

71-5T
.jpg
200 K
pt
.docx
100 K