GEMÜ, o especialista em válvulas, lança novidades importantes no mercado com sua geração de produtos inovativos, orientados aos requisitos da automatização de processos modernos. Sob o nome LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized.- a GEMÜ apresenta uma série de produtos avançados que convencem pelas suas construções modulares e flexíveis, e que baseiam em métodos de produção modernos. Duas válvulas novas e um indicador elétrico de posição inovativo são as primeiras novidades disponíveis desta nova geração, no que ambos juntos aumentam consideravelmente tanto a eficiência, bem como a segurança no processo.
GEMÜ P40: Válvula fundo de tanque eficiente para aplicações assépticas
Com a GEMÜ P40 é lançada no mercado uma válvula fundo de tanque nova e inovativa para aplicações assépticas. A GEMÜ P40 baseia na tecnologia (PD) Plug Diaphragm testada, composta de um diafragma PTFE de vedação radial, e que garante uma separação hermética entre atuador e fluido. Graças ao seu design otimizado, a válvula fundo de tanque reduz riscos de contaminação, evita depósitos de sedimentos potenciais e convence com sua facilidade de limpeza. O corpo da válvula e o diafragma de vedação radial foram sincronizados entre si de forma perfeita, para garantir propriedades ideais no estado de repouso, tanto com válvula aberta, assim como com válvula fechada. Além disso, a pré-carga dinâmica da PD patenteada e especialmente desenvolvida para válvulas fundo de tanque, garante uma operação de baixa manutenção.
GEMÜ S40: Válvula globo de vários modelos para aplicações industriais
A nova válvula globo GEMÜ S40 se destaca por sua grande variedade de modelos e longevidade. Tanto o esforço de manutenção como o tempo de montagem podem ser reduzidos consideravelmente devido aos padrões de construção estandardizados, uma porca união central e as conexões do ar de comando dispostas na parte superior. A válvula foi projetada para utilização nas aplicações industriais e possibilita uma substituição rápida das peças de desgaste, como gaxeta, haste, vedação do assento e arruela de vedação. O sistema anti-giro no pistão facilita a substituição da haste, enquanto que o modelo de construção robusto e a geometria otimizada da válvula garantem uma alta segurança do processo. Além disso, possibilita evitar a entrada de sujeira e de líquidos de limpeza divido a um visor ótico disposto acima do indicador ótico de posição. Graças à compatibilidade de versões anteriores, os novos atuadores também podem ser reequipados em instalações já existentes.
GEMÜ 12A0: Indicadores elétricos de posição para serviços agressivos
Um componente central da geração de produtos LEAP é o GEMÜ 12A0, um indicador elétrico de posição inteligente para válvulas de processo pneumáticas da nova geração de produtos. Este oferece interfaces de comunicação modernas como Asi-5 e IO-Link. Graças à detecção de posição sem contato com sensores Hall, o indicador GEMÜ 12A0 possibilita uma solução precisa e livre de desgastes para a automação de processos. Um marco especial é a inicialização automática do módulo que possibilita comissionamento e manutenção simples. Além disso, o sistema de sensor integrado permite um Condition Monitoring abrangente, e forma a base para uma manutenção preditiva (Predictive Maintenance). Graças ao monitoramento de parâmetros como temperatura, umidade do ar e pressão de operação, podem ser evitadas paradas não planejadas da instalação.
Conclusão:
Um salto para o futuro da tecnologia de válvulas. Com o lançamento da sua nova geração de produtos a GEMÜ dá um grande passo em direção ao futuro. Além de máxima eficiência e confiabilidade, os novos produtos ainda oferecem grande flexibilidade e modularidade. Tanto na área da automatização de processos como nas aplicações estéreis ou na produção industrial – a nova geração das válvulas GEMÜ fornece soluções orientadas para o futuro para requisitos exigentes. Demais informações sobre os novos produtos poderá encontrar no site leap.gemu-group.com.