Com a CONEXO 2025, o Grupo GEMÜ, especialista em tecnologia de válvulas, medição e controle, apresenta a próxima geração de sua solução digital para o gerenciamento do ciclo de vida de instalações independente do fabricante. A nova versão estabelece padrões na identificação e gerenciamento digitais de componentes, criando transparência contínua em todo o ciclo de vida, desde a colocação em funcionamento até o descarte.
Por meio de tecnologias modernas como RFID, QR-Code e DataMatrix, a CONEXO 2025 permite a identificação inequívoca de componentes diretamente na instalação e os vincula a dados digitais do produto, informações de manutenção e status de obsolescência.
Basta uma simples digitalização para conceder aos técnicos de assistência técnica acesso instantâneo a documentos relevantes, certificados, históricos de manutenção e tarefas pendentes.
Aberta. Baseada em padrões. Preparada para o futuro.
A CONEXO 2025 baseia-se em padrões internacionais e já atende aos requisitos de regulamentações futuras, como o Digital Product Passport (DPP) (passaporte digital de produto). A identificação inequívoca é possível por meio de códigos QR, DataMatrix e RFID UHF (860-960 MHz), garantindo a interoperabilidade entre fabricantes conforme as normas ISO/IEC. O novo Regulamento da UE ESPR tornará o DPP obrigatório para os primeiros grupos de produtos a partir de 2027. A CONEXO 2025 está preparada para processar estes dados e vinculá-los ao Asset Administration Shell (AAS). Identificadores legíveis por máquina conforme a IEC 61406 servem como referência baseada em URL diretamente no objeto físico e permitem o acesso a informações digitais, por exemplo, por meio de códigos 2D ou tags NFC. Além disso, a CONEXO usa AAS como um padrão independente do fabricante para gêmeos digitais na Indústria 4.0 e conta com o formato de arquivo aberto AASX para facilitar o intercâmbio entre empresas operadoras, fabricantes e parceiros de serviço.
Novas funções com a CONEXO 2025
A CONEXO 2025 oferece uma ampla gama de novas funções que tornam o gerenciamento digital da instalação ainda mais eficiente e preparado para o futuro. Na área de gerenciamento de obsolescência, a solução permite a detecção precoce de condições críticas, tais como recalls ou descontinuações de produtos, e cria automaticamente tarefas de substituição adequadas. O gerenciamento de componentes foi significativamente expandido: os nomes de alias permitem designações individuais, os caminhos de localização mostram a situação exata da instalação, os conjuntos completos agora podem ser removidos em massa, todos os documentos associados podem ser baixados como um arquivo ZIP e a identificação nas rotulagens de embalagem foi melhorada.
O gerenciamento dos locais técnicos também foi otimizado. Um QR-Code pode ser gerado para cada local, e a importação/exportação robusta com "Alias de Identificação" garante uma transferência de dados tranquila. As tarefas de manutenção agora podem ser complementadas por subtarefas, uma visualização de calendário facilita o planejamento e as notas internas e externas oferecem espaço adicional para informações. No gerenciamento de produtos, a CONEXO 2025 oferece suporte à importação de Excel e permite a extensão de atributos personalizados do fabricante. Uma nova visão geral de dispositivos móveis mostra todos os dispositivos conectados, incluindo suas informações e status de sincronização, para máxima transparência e controle.
Valores agregados
Com a CONEXO 2025, os usuários se beneficiam de um aumento significativo na segurança e na conformidade: a identificação inequívoca dos componentes e a documentação completa de todas as medidas reduzem os riscos e facilitam as auditorias – incluindo recalls e obrigações de certificação. Simultaneamente, a solução aumenta a produtividade na assistência técnica e manutenção, minimizando os tempos de busca, evitando interrupções de mídia e permitindo uma taxa de resolução mais alta ("Right First Time"). Graças à combinação escalável de métodos de rotulagem física, como QR-Code, RFID e IEC 61406 com gêmeos digitais (AAS/AASX) e o Digital Product Passport (DPP) (passaporte digital de produto), a CONEXO 2025 está equipada de maneira ideal para atender aos requisitos futuros – de todos os fabricantes e aberta a todos os sistemas.
Com a CONEXO 2025, a GEMÜ oferece uma solução poderosa e preparada para o futuro no que se refere ao gerenciamento digital de instalações a fim de atender às crescentes demandas por transparência, eficiência e conformidade com padrões, abrindo caminho para uma nova era de digitalização industrial.