A fim de completar a gama de produtos GEMÜ, oferecemos uma grande variedade de acessórios. Estes incluem limitadores de curso e indicadores óticos de posição para válvulas, bem como, os acessórios para montagem, kits de montagem para indicadores de posição e controladores, adaptadores para ar de comando e suportes NAMUR, plug conectores e conectores de cabo, sensores de posição para controladores e muitos outros itens.
Além das válvulas completas, a GEMÜ também oferece atuadores lineares e quarto de volta para adaptação aos corpos de válvulas de outros fabricantes. Deste modo, atuadores de alta qualidade com flanges conectores conforme ISO 5211 podem ser montados por exemplo em diversos corpos de válvulas borboleta e válvulas de esfera. Na nossa linha também existe um atuador correspondente para as válvulas de diafragma e globo.
A GEMÜ oferece mais de 100 tipos diferentes de conexões para a produção de semicondutores, LEDs, fluidos de alta pureza, microchips e células fotovoltaicas para as conexões mais utilizadas no mercado. A linha é complementada com tubos de alta qualidade para aplicações com fluidos de alta pureza.
Para filtrar sujeira nas vazões do fluido são utilizados filtros. Dependendo do fluido de passagem, há diferentes malhas, assim como, materiais à disposição para o cartucho filtrante.
As principais áreas de aplicação das válvulas borboleta GEMÜ são os processos industriais, tanto da indústria química, e também, na área de fornecimento e tratamento de água / água de reuso. O tipo concêntrico pode ser fornecido como padrão. Para projetos sob consulta oferecemos as válvulas borboleta bi excêntricas e tri-excêntricas. Dependendo da aplicação, ainda poderá se obter o acessório adequado. Com a escolha adequada de componentes de controle, como, posicionadores e controladores de processo, as válvulas borboleta GEMÜ também podem ser usadas em circuitos de controle.
Com corpos e vedações em diversos materiais, as válvulas de diafragma GEMÜ são usadas com sucesso em varias aplicações. Dependendo da aplicação, pode-se optar entre vários tipos de acionamento, materiais do corpo e conexões.
As válvulas de esfera GEMÜ podem ser utilizadas em varias aplicações diferentes. São utilizadas principalmente em processos industriais, abastecimento de água e no tratamento de água. Além disso, as válvulas de esfera GEMÜ de plástico são usadas com sucesso na indústria química. Além das válvulas com corpo de passagem reta (válvula de 2/2 vias), também oferecemos as válvulas T (válvula de 3/2 vias). Dentro da gama das válvulas de esferas, ainda oferecemos acessórios, como, limitadores de fechamento e de curso, sensores de proximidade, indicadores óticos de posição e indicadores elétricos de posição.
As válvulas de retenção são usadas em praticamente todos os tipos de instalações e em diversos processos e aplicações em todos os setores industriais. A GEMÜ oferece vários tipos de válvulas de retenção.
As válvulas globo são principalmente usadas para ciclos rápidos de acionamento, altas temperaturas e para aplicações de controle. Estas válvulas são frequentemente utilizadas para controle de vapor e no tratamento de água. As principais áreas de aplicação encontram-se nos mais diversos processos industriais, mas, também nos processos estéreis e higiênicos da indústria farmacêutica, alimentícia e de biotecnologia. A GEMÜ oferece as válvulas globo na versão em assento reto ou em assento angular. Dependendo do tipo de válvula, ainda podem ser fornecidos corpos de 2/2 vias ou de 3/2 vias.
As válvulas globo de diafragma da GEMÜ são adequadas tanto para as aplicações liga/desliga, como, para aplicações de controle e de dosagem. O diafragma PTFE utilizado isola o fluido seguramente do atuador. As válvulas podem ser limpas e em comparação às válvulas com fole, possuem muito menos deadleg. Um elemento de pré-tensão dentro do atuador garante a estanqueidade externa, mesmo com variações de temperatura e efeitos de assentamento das peças de plástico. As válvulas podem ser fornecidas com corpo de passagem reta ou como sistemas de válvulas de bloco multivias.
A GEMÜ fornece válvulas piloto para válvulas de acionamento pneumático, cilindros e outros componentes de processos. Estas válvulas destacam-se pela sua versão robusta e de vida útil longa, além de uma dosagem exata do ar.
Para se evitar contaminações cruzadas ou quando se necessita de um design de instalação mais simples, são utilizadas as válvulas Single-Use. A linha GEMÜ abrange válvulas de diafragma Single-Use com atuador manual ou pneumático. Após uma única utilização, o corpo da válvula Single-Use é separado do atuador, e descartado. O atuador porém, permanece na instalação para multi-uso.
As válvulas solenoide foram concebidas para ciclos rápidos de acionamento, sendo adequadas particularmente para aplicações de dosagem. As principais áreas de aplicação encontram-se nos mais diversos setores industriais.
Válvulas rotativas de acionamento pneumático e válvulas com atuador linear, são frequentemente usadas em combinação com indicadores elétricos de posição. Dependendo do tipo de dispositivo, são utilizados ou microswitches ou sensores de proximidade. Estes possibilitam um feedback confiável da posição final e como opção, poderão ser equipados com uma conexão Fieldbus (p.ex. AS-Interface, DeviceNet etc.).
Para a área de sistemas de medição do fluxo, a GEMÜ oferece diversos princípios de funcionamento:
A gama de produtos GEMÜ para a automação de processos de válvulas abrange controladores três pontos para controle de posição de válvulas motorizadas e posicionadores eletropneumáticos para válvulas pneumáticas com atuadores rotativos ou lineares.
Válvulas de controle de pressão GEMÜ são utilizadas em instalações que necessitam de uma pressão operacional ou do sistema constante. Estas válvulas limitam a pressão máxima, controlam picos de pressão e/ou compensam variações de pressão. Dependendo da função, podem ser fornecidas 3 configurações diferentes.
No depósito da GEMÜ encontra-se permanentemente uma seleção correspondente de diversos atuadores de reposição para substituição simples e rápida dos atuadores.
No caso do diafragma trata-se de um elemento de vedação central dentro da válvula de diafragma. Somente este e o corpo da válvula encontram-se em contato direto com o fluido de passagem. Além disso, assegura uma vedação hermética para o exterior. Os diafragmas são produzidos no grupo GEMÜ e junto a fornecedores certificados. Nisso, distingue-se entre diafragmas de borracha macia ou de PTFE. Os diafragmas para as válvulas de diafragma de passagem angular até o diâmetro nominal DN 100 possuem o sistema de vedação testado GEMÜ.
Todas as válvulas sofrem um certo desgaste ao longo de sua vida. Para a substituição destes componentes ou para fins de reparação, encontram-se diversos kits de peças de reposição no portfólio.
comGemuErrorMessage::default
comGemuErrorSub