A combi switchbox GEMÜ 4241 é adequada para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de sensores de proximidade de 2 fios (NAMUR), e retornada. Válvulas piloto integradas possibilitam a ativação direta da válvula de processo conectada.
- Indicação da posição via sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
- Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Acionamento manual integrado
- Proteção contra explosão para zona 1 e 21
- Faixa de medição: máx. 75 mm, linear | máx. 90°, radial
- Temperatura ambiente: 0 até 50 °C
- Coeficiente de vazão: 250 Nl/min
- Tipos de conexão elétrica: Prensa cabo M16
- Tipos de chave: Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
- Tipos de comunicação:
- Tensões de alimentação: 8 V DC
- Conformidades: ATEX | EAC | IECEx