A combi switchbox GEMÜ 1240 é adequada para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de microswitches ou sensores de proximidade, e retornada. O produto foi construído especialmente para válvulas com um curso de 5 até 75 mm.
- Indicação da posição via microswitches, opcional sensores de proximidade de 2 fios NAMUR ou sensores de proximidade de 3 fios
- Tolerâncias de posição final ajustáveis via alavanca de encaixe
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Temperatura ambiente:até °F
- Faixa de medição linear:5 até 75 mm
- Classe de proteção:IP 67
- Tipos de conexão elétrica:Prensa cabo M16
- Conformidades:EAC
- Tipos de chave:Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR) | Microswitches | Sensor de proximidade de 3 fios