O indicador elétrico de posição GEMÜ 1211 é adequado para atuadores lineares de um curso de acionamento de até 70 mm. O indicador possui ou um ou dois sensores de proximidade indutivos conforme NAMUR.
- Montagem simples e remontagem em atuadores lineares GEMÜ
- Possibilidade de montagem em válvulas de outros fabricantes
- Carcaça compacta e resistente
- Classe de proteção IP 65 conforme EN 60529
- Interruptores de baixo desgaste, detecção sem contato
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Faixa de medição linear:2 até 70 mm
- Classe de proteção:IP 65
- Tipos de conexão elétrica:Prensa cabo PG 13,5
- Tipos de interruptores:Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
- Tipos de comunicação:sem
- Conformidades:ATEX
- Tensões de alimentação:8 V DC
Produtos compatíveis
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018