Os indicadores elétricos de posição GEMÜ 1215 indicam uma posição na válvula. O indicador foi construído de modo que pode ser instalado na rosca fêmea da área superior do atuador das válvulas GEMÜ. Poderá ser usado até um número de ciclos de acionamento de 106.
- Carcaça pode ser girada a 360°
- Além do sinal elétrico de posição há uma indicação ótico de posição
- Versão ATEX disponível como opção
- Temperatura ambiente: -15 até 60 °C
- Tensão de alimentação: 24 VDC | 250 VAC
- Classe de proteção: IP 65
- Tipo de conexão elétrica: Conector M12 | Prensa cabo PG 11
- Tipos de chave: Microswitches
- Conformidades: ATEX | EAC
Produtos compatíveis
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018