GEMÜ 1232

Indicador elétrico de posição

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

O indicador elétrico de posição GEMÜ 1232 é adequado para atuadores lineares com um curso de acionamento de até 20 mm. O indicador possui ou um ou dois sensores de proximidade indutivos. Opcionalmente ainda poderá ser integrado um indicador LED.

  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
  • Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
  • Disponível com certificação UL
  • Faixa de detecção: 2 até 20
  • Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
  • Tipos de conexão elétrica: Prensa cabo M16 | Conector M12
  • Tipos de chave: Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
  • Tipos de comunicação: sem
  • Tensões de alimentação: 24 VDC | 8 V DC
  • Conformidades: CSA | EAC | UL Recognized

Produtos compatíveis

production plant for liquid

Aplicações do produto

Sistema de produção para substâncias líquidas farmacêuticas

Num sistema novo e totalmente automático podem ser produzidos e armazenados diversos líquidos farmacêuticos. Cada um dos três reservatórios de produtos com 500, 1000 e 2000 litros de conteúdo útil pode ser ligado a um sistema de comutação com cada um dos 5 reservatórios de acumulação (2 x 1000, 3 x 2000 l). Nisso, poderão ser realizados até três passos de produção diferentes. Como os produtos também são exportados para os EUA, o sistema possui um design de acordo com cGMP, e foi certificado pela FDA. Diretivas e padrões modernos servem como critério para o planejamento e a construção da aplicação.

Novidades sobre o produto

09.08.2018

Adaptador quarto de volta possibilita a instalação universal de indicadores elétricos de posição