GEMÜ 1242

Indicador elétrico de posição

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

O indicador elétrico de posição GEMÜ 1242 é adequado para a instalação sobre atuadores de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é detectada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos. GEMÜ 1242 foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 75 mm.

  • Conexão Fieldbus AS-Interface e DeviceNet (opcional)
  • Interface de comunicação e de programação IO-Link
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Indicador ótico de posição de longo alcance via LEDs
  • Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
  • Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Faixa de medição linear:2 até 75 mm
  • Faixa de medição radial:0 até 90°
  • Tensões de alimentação:24 VDC
  • Classe de proteção:IP 67
  • Tipos de conexão elétrica:Plug M12
  • Tipos de comunicação:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
  • Conformidades:ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | FMEDA | IECEx | NEC 500

Produtos compatíveis

Novidades sobre o produto

07.02.2022

Automação de válvulas para um moderno sistema de controle da instalação

Novidades sobre o produto

09.08.2018

Adaptador quarto de volta possibilita a instalação universal de indicadores elétricos de posição