O indicador elétrico de posição GEMÜ 1235 é adequado para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é registrada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos.
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Tipos de conexão elétrica:Plug M12
- Tipos de comunicação:IO-Link
- Classe de proteção:IP 65, IP 67