O switchbox GEMÜ LSC é adequado para instalação em válvulas rotativas de acionamento pneumático e manual. A posição da válvula é facilmente verificada por meio do indicador ótico e correspondentemente sinalizada.
- Tolerâncias de posição final ajustáveis
- Carcaça compacta e resistente
- Montagem possível em todas as válvulas rotativas conforme interface normal VDI/VDE 3845
- Montagem simples e retromontagem em atuadores rotativos
- Até 4 informações de posição
- Conexão da válvula solenoide (opcional)
- Indicador ótico de posição 3D (opcional)
- Indicador LED ABERTA/FECHADA (opcional)
- Temperaturas negativas até -40 °C (opcional)
- Temperatura ambiente:-25 até 80 °C
- Faixa de medição radial:0 - 90°
- Tensões de alimentação:5–250 V AC/DC
- Classe de proteção:IP66, IP67
- Tipos de conexão elétrica:Plug, Fab. Harting | Plug, Fab. Hirschmann | Prensa cabo M20 | Plug M12 | Conexão roscada NPT
- Tipos de interruptores:Contato Reed | Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR) | Microswitches | Sensor de proximidade de 3 fios
- Conformidades:ATEX | EAC | IECEx | Segurança funcional
Produtos compatíveis
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
Novidades sobre o produto
25.02.2019