O medidor de pressão GEMÜ C30 é equipado com um transmissor de PFA e um manômetro analógico. O corpo do aparelho é de PFA/PTFE, e integrável diretamente no sistema de tubulação através da união Flare. A transmissão da pressão ocorre através do líquido de monitor (padrão IPA (álcool isopropílico) / água DI, demais sob consulta).
- A tecnologia comprovada GEMÜ CleanStar® é a base do mediador de pressão
- O fluido de operação é isolado hermeticamente do indicador através do diafragma duplo patenteado PFA
- O medidor de pressão pode ser posicionado à 360° permitindo opções ao usuário
- Produção, montagem, calibração e embalagem em sala limpa ISO 6
- Deadleg mínimo
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura do fluido: 5 até 60 °C
- Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
- Conexão : Flare | Rosca NPT
- Material do corpo da válvula : PFA | PTFE
- Conformidades: FDA
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1728 Visualizações
Online desde 18.09.2015
Demais vídeos