O medidor de pressão GEMÜ C32 é um medidor de pressão eletrônico. O medidor de pressão é equipado com um indicador digital e um sensor capacitivo de cerâmica. Este sensor é isolado do processo através de um sistema de diafragma duplo sem líquido transmissor de pressão. O corpo do aparelho é de PFA/PTFE, e integrável diretamente no sistema de tubulação através da união Flare.
- Deadleg mínimo
- Sem líquido transmissor "solução seca"
- Sensor de cerâmica de ultra pureza, sem metal
- Sensor isolado através de um diafragma duplo arejado
- Sem necessidade de energia auxiliar
- 5 unidades diferentes de pressão podem ser instalados livremente
- Produção, montagem, calibração e embalagem em sala limpa ISO 6
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura do fluido: 0 até 60 °C
- Diâmetros nominais : 1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
- Conexão : Flare | Rosca NPT
- Material do corpo da válvula : PFA | PTFE
- Conformidades: FDA
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1728 Visualizações
Online desde 18.09.2015
Demais vídeos