Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Medidores de vazão: Lista de Produtos

GEMÜ 3020
3020
Rosca externa (macho)
sem atuador
Turbina
PVC-U; PVDF
10 bar
80 °C
-20 °C
DN 25 (1''); DN 50 (2'')
GEMÜ 3021
3021
Rosca externa (macho)
sem atuador
PVC-U; PVDF
10 bar
80 °C
-20 °C
DN 25 (1''); DN 50 (2'')
GEMÜ 3030
3030
; Flange; Rosca externa (macho); Solda de topo
sem atuador
Magnético indutivo
1.4435
10 bar
135 °C
DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
GEMÜ 800
800
Bico; Rosca externa (macho)
sem atuador
Princípio de área variável
PA; PSU; PVC-U
15 bar
120 °C
-20 °C
DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2'')
GEMÜ 800HP
800HP
Bico; Flange; Rosca externa (macho)
sem atuador
Princípio de área variável
PVDF
10 bar
120 °C
-20 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ 840
840
Bico
sem atuador
Princípio de área variável
PVC-U
10 bar
90 °C
5 °C
DN 65 (2 1/2'')
GEMÜ 850
850
Bico; Rosca externa (macho)
sem atuador
Princípio de área variável
PA, claro; PSU; PVC-U, claro
15 bar
120 °C
-20 °C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ 850HP
850HP
Bico; Flange; Rosca externa (macho)
sem atuador
Princípio de área variável
PVDF
10 bar
120 °C
-20 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
GEMÜ C38
C38
Flare
sem atuador
Ultrassônico
PFA
6 bar
80 °C
DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')

Produção de microcomponentes de metal através da galvanização