- Faixa de detecção: 120 até 25000 m/s
- Temperatura do fluido: -20 até 80 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais: DN 25 e DN 50
- Tipos de conexões: Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição : PVC-U | PVDF
- Tipo de conexão elétrica: Plug, construção A
- Tensões de alimentação: 24 VDC
- Conformidades: EAC
- Faixa de medição líquidos:120 até 25000 l/h
- Diferença da medição:± 1 % do valor final
- Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Plug M12
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Conformidades:EAC
- Diferença da medição:± 2 % do valor medido (± 3mm/s)
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 50
- Tipos de conexões:Rosca | Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:PE-HD | PSU
- Tipos de conexão elétrica:Plug M12
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Faixa de medição líquidos:0,3 até 900 l/min
- Faixa de detecção líquidos: 0,5 até 33000 l/h
- Faixa de detecção gases: 0,2 até 450 Nm³/h
- Temperatura do fluido: -20 até 120 °C
- Pressão de operação: 0 até 15 bar
- Diâmetros nominais: DN 20 até 65
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição : PA | PSU | PVC-U
- Materiais do flutuador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: EAC
- Faixa de detecção líquidos: 2500 até 50000 l/h
- Faixa de detecção gases: até Nm³/h
- Temperatura do fluido: 5 até 90 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais: DN 65 até 65
- Tipos de conexões: Bico
- Materiais do tubo de medição : PVC-U
- Materiais do flutuador: PP | PVC-U
- Conformidades: EAC
- Faixa de detecção líquidos: 0,1 até 1600 l/h
- Faixa de detecção gases: 0,02 até 37,5 Nm³/h
- Temperatura do fluido: -20 até 120 °C
- Pressão de operação: 0 até 15 bar
- Diâmetros nominais: DN 10 até 25
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição : PA | PSU | PVC-U, claro
- Materiais do flutuador: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformidades: ATEX | EAC