Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 3020

Turbina medidora do fluxo volumétrico

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A GEMÜ 3020 é uma turbina medidora do fluxo volumétrico. O transdutor é separado do fluido pela unidade de medição. O transdutor usa sinais padrões de medição industriais e trabalha calibrado.

  • Mínima perda de pressão
  • Distância curta entre entrada e saída
  • Medição precisa do fluxo volumétrico
  • Retificador de vazão integrado
  • Conexão: Rosca externa (macho)
  • Atuador: sem atuador
  • Princípio de funcionamento dos medidores de vazão: Turbina
  • Material do corpo: PVC-U; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 25 (1''); DN 50 (2'')
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Aplicações do produto

Produção de microcomponentes de metal através da galvanização

As geometrias complexas de microcomponentes, como são usadas em relógios na forma de engrenagens ou como rodas de âncora, não podem ser realizadas no procedimento mecânico clássico, sem a formação de partículas de metal. Novos procedimentos, como o procedimento de LIGA direta, permitem a produção destes microcomponentes, nos quais as microestruturas são definidas de forma litográfica, e removidas de forma galvânica.