Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 3030

Medidor de vazão magnético indutivo

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O medidor de vazão GEMÜ 3030 mFlow funciona pelo princípio de medição magnético-indutivo. Adequado para fluidos com condutividade elétrica. Do lado frontal da caixa, encontra-se instalado um teclado de membrana, e ainda possui um display com iluminação de fundo para funções de controle.

  • O mesmo sistema de medição pode ser aplicado para diferentes diâmetros nominais
  • Sem peças móveis dentro do fluido
  • Direitos de acesso via níveis de usuários
  • Servidor Web integrado
  • Entrada em operação simplificada e múltiplas possibilidades de controle- teclado frontal- conexão a um processador com Internet Browser- interfaces Fieldbus, p.ex. Profibus-DP
  • Conexão: Flange; Rosca externa (macho); Solda de topo
  • Atuador: sem atuador
  • Princípio de funcionamento dos medidores de vazão: Magnético indutivo
  • Fieldbus
  • Material do corpo: 1.4435
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 135 °C
  • Diâmetros nominais: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300