GEMÜ 3040 é um medidor de vazão ultrassônico que apura o fluxo volumétrico de líquidos condutores e não condutores sem qualquer contato. O medidor de vazão é adequado para fluidos alcalinos, tóxicos ou agressivos, podendo também ser usado para água DI. Através do display de operação luminoso é possível programar localmente o dispositivo. Integrados foram de série um controlador de tubo vazio e um contador de quantidades.
- Alta precisão de medição e possibilidade de reprodução
- Rápido princípio do transmissor
- Distância curta entre entrada e saída
- Mínima perda de pressão
- Sem peças móveis dentro do fluido
- Deadleg mínimo
- Conexão: Rosca
- Princípio de funcionamento dos medidores de vazão
- Material do corpo: PE-HD; PSU
- Pressão máx. de operação: 16 bar
- Temperatura máx. do fluido: 80 °C
- Temperatura mín. do fluido: -10 °C