Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 840

Rotâmetro (principio de área variável)

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O medidor de vazão GEMÜ 840 funciona pelo princípio de fluxo bifurcado. A válvula consiste de três componentes: aparelho do fluxo principal, aparelho do fluxo parcial e válvula de diafragma manual.

  • Alta precisão de medição, operação simples
  • Resistente a impactos, à prova de corrosão
  • Grande faixa de medição 3 - 50 m³/h (dependendo do diâmetro do orificio)
  • O tubo de medição para fluxo parcial também pode ser substituído sem parada
  • Conexão: Bico
  • Atuador: sem atuador
  • Princípio de funcionamento dos medidores de vazão: Princípio de área variável
  • Material do corpo: PVC-U
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 90 °C
  • Temperatura mín. do fluido: 5 °C
  • Diâmetros nominais: DN 65 (2 1/2'')
  • SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF