Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 850HP

Rotâmetro (principio de área variável)

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O medidor de vazão GEMÜ 850 HP funciona pelo princípio de área variável e possui um tubo de medição transparente. A escala impressa sobre o tubo de medição foi definida de acordo com o respectivo fluido de operação. Réguas, tipo andorinha, injetadas servem para a instalação de indicadores de valores nominais, dispositivos de valores limites e sinalizadores.

  • Alta precisão de medição, operação simples
  • Corpo de plástico resistente a corrosões
  • Boa leitura através escalas grandes e bem visíveis
  • Versão ATEX disponível como opção
  • Conexão: Bico; Flange; Rosca externa (macho)
  • Atuador: sem atuador
  • Princípio de funcionamento dos medidores de vazão: Princípio de área variável
  • Material do corpo: PVDF
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 120 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -20 °C
  • Diâmetros nominais: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
  • SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF