Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ C38

Medidor de vazão ultrassônico

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

GEMÜ C38 SonicLine é um medidor de vazão ultrassônico que funciona pelo princípio de processo diferencial de fases. Dois sensores posicionados um defronte ao outro, enviam e recebem alternadamente os sinais ultrassônicos. Quando o fluido está parado, ambos os sensores recebem os sinais ultrassônicos enviados na mesma fase, isto é, sem diferença de fases. Assim que o fluido corre, há um deslocamento das fases. A diferença de fases resultante é diretamente proporcional a velocidade de vazão. Além da velocidade do fluxo e do diâmetro da tubulação, ainda é medido o volume de vazão.

  • Alta precisão e possibilidade de reprodução
  • Detenção de valores medidos extremamente rápido (250 valores medidos / segundo)
  • Secção do tubo opcional - sem peças moveis
  • Aplicável em processos dinâmicos (tempo de dosagem < 1 s)
  • Alta resistência química
  • Função de dosagem incorporada
  • Conexão: Flare
  • Atuador: sem atuador
  • Princípio de funcionamento dos medidores de vazão: Ultrassônico
  • Material do corpo: PFA
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 80 °C
  • Diâmetros nominais: DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')

Vídeo do produto

Clean room plant Emmen

02:09 min
1227 Visualizações
Online desde 18.09.2015

Novidades sobre o produto

27.10.2015

Sophisticated valve designs for filling and dosing processes

Cleverly designed modern valves