- Faixa de detecção: 120 até 25000
- Temperatura do fluido: -20 até 80 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais: DN 25 e DN 50
- Tipos de conexões: Rosca externa (macho)
-
Materiais do tubo de medição
:
PVC-U | PVDF
- Tipo de conexão elétrica: Plug, construção A
- Tensões de alimentação: 24 VDC
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":3,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Faixa de medição líquidos:120 até 25000 l/h
- Diferença da medição:± 1 % do valor final
- Temperatura do fluido:-20 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Materiais do tubo de medição:PVC-U | PVDF
- Tipos de conexão elétrica:Plug, construção A | Conector M12
- Tensões de alimentação:24 VDC
- Conformidades:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Rosca externa (macho)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}