GEMÜ 3140

Transmissor de pressão e interruptor de pressão

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O transdutor/interruptor de pressão GEMÜ 3140 é adequado para medições precisas numa ampla área de pressão. O sensor pode ser usado tanto em fluidos pastosos, assim como, em fluidos contaminados, e graças a uma seleção de material de alta qualidade, também é aplicável para fluidos agressivos. Dependendo da configuração, encontram-se disponíveis tanto conexões elétricas, como também, mecânicas. A versão com display LED possui uma indicação de 4 dígitos, construída de forma móvel.

  • Dependendo da configuração com display LED móvel e interface IO-Link
  • Aplicável em fluidos pastosos, contaminados e agressivos
  • Corpo de passagem adequado disponível como opção
  • Versão ATEX e SIL2 disponível como opção
  • Precisão 0,5 % FSO (conforme IEC 60770)
  • Posição de montagem opcional
  • Sensor de cerâmica
  • Faixa de detecção: 0 até 40
  • Temperatura do fluido *: -40 até 125 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 40 bar
  • Material do corpo : 1.4404
  • Conexão : Rosca
  • Sinais de saída : 0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Conformidades: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized

Novidades sobre o produto

10.09.2018

Controle preciso da pressão em instalações e tubulações