- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PVDF
- Conformidades:EAC
- Temperatura do fluido:-20 até 120 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Rosca
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiais do corpo:1.4408, material de fundição de revestimento | CW614N, bronze | CW617N, bronze
- Materiais da sede:EPDM | FKM | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | CW614N, bronze | CW617N, bronze
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA
- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PVDF
- Tensão de alimentação:12 - 24 V AC/DC | 12 VDC | 24 - 240 V AC/DC | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:CSA | EAC
- Temperatura do fluido:-10 até 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:EPDM | Epóxi | Halar® | Rilsan®
- Tensão de alimentação:100 - 120 VAC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz | 380 - 480 VAC, 50/60 Hz
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | WRAS
- Temperatura do fluido:-20 até 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 95 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 250
- Formas do corpo:Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4404, usinado de bloco | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | Plástico duro VE, reforçado | S355J2 + N, material de aço fundido
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
- Materiais do disco:1.4404 (316L), material de forjamento | 1.4469, material de aço fundido duplex | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | 3.7035,・titânio
- Revestimento do disco:PFA
- Tensão de alimentação:24 - 240 V AC/DC | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
- Temperatura do fluido:5 até 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 50 até 300
- Formas do corpo:Wafer
- Normas de conexão:ANSI | EN | JIS
- Materiais do corpo da válvula:PP, reforçado
- Materiais da sede:EPDM | FKM
- Materiais do disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Tensão de alimentação:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 VDC | 85 - 240 V AC/DC
- Tempo de operação 90°:13 até 58 s
- Classe de proteção:IP 65, 67
- Conformidades:CSA | EAC
- Temperatura do fluido:-60 até 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 1600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de aço inox fundido | EN-AC-46100, material de alumínio fundido | EN-AC-47100, material de alumínio fundido | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | S275JR, material de aço fundido
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a abrasão | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4469, material de aço fundido duplex | 1.4539, material de forjamento | 2.0975, material de bronze fundido | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:EPDM | Epóxi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Tensão de alimentação:100 - 120 VAC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz | 380 - 480 VAC, 50/60 Hz
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | WRAS
- Temperatura do fluido:0 até 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 50
- Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN
- Materiais do corpo:PVC-U, cinza
- Materiais da sede:EPDM | FKM | Silicone
- Materiais do disco:PVDF
- Conformidades:EAC
- Temperatura do fluido:-10 até 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 70 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 600
- Formas do corpo:Flangeado | Lug | Wafer
- Normas de conexão:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a abrasão | Silicone
- Materiais do disco:1.4408, material de aço inox microfundido | 1.4408, material de aço inox microfundido polido | 1.4469, material de aço fundido duplex | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento do disco:Epóxi | Halar® | Rilsan®
- Tensão de alimentação:100 - 120 VAC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 VAC, 50/60 Hz | 380 - 480 VAC, 50/60 Hz
- Tempo de operação 90°:4 até 100 s
- Classe de proteção:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW água potável | DVGW gás | EAC | FDA | NSF | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | WRAS