- Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais da vedação:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
- Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Materiais do corpo da válvula:ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais da vedação:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
- Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
- Pressão de operação:0 até 16 bar
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Temperatura do fluido *: -20 até 100 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 50 °C
- Pressão de operação*: 0 até 16 bar
- Diâmetros nominais : 3/8''“ (DN 10) até 4''“ (DN 100)
- Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Bico | Flange | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula: ABS | PP-H, cinza | PVC-C, clorado | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais da vedação: EPDM | FKM
- Tensão de alimentação: 12 - 250 V AC/DC
- Tempo de operação 90°: 11 até 20 s
- Classe de proteção: IP 65
- Temperatura do fluido: -10 até 220 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 63 bar
- Diâmetros nominais: DN 8 até 100
- Formas do corpo: Corpo de passagem reta
- Tipos de conexões: Bico | Clamp
- Normas de conexão: ASME | DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de aço inox microfundido
- Materiais da vedação: PTFE TFM™
- Conformidades: ATEX | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | USP
*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação
- Temperatura do fluido *: -20 até 180 °C
- Temperatura ambiente*: -20 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 40 bar
- Diâmetros nominais : 1/2“ (DN 15) até 4“ (DN 100)
- Formas do corpo: Corpo de passagem reta
- Tipos de conexões: Flange
- Normas de conexão: ANSI | EN
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação: PTFE
- Tensão de alimentação: 12 VDC | 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 VDC
- Tempo de operação 90°: 11 até 20 s
- Classe de proteção: IP 65
*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação