Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

Flip Tube,

o tubo de reação inovador

Trabalho seguro sem contaminação cruzada

FlipTube® é o novo tubo de reação da GEMÜ. Seu fecho revolucionário possibilita um trabalho sempre seguro: A abertura pela frente foi alterada, e assim, o tubo de reação FlipTube® da GEMÜ é agora aberto com leve pressão sobre a parte posterior da tampa. Deste modo, exclui-se uma contaminação entre o polegar do usuário e o líquido dentro do tubo. 

As vantagens do FlipTube®

  • Eliminação de contaminações cruzadas
  • Operação com uma mão, simples e prática.
  • Graduação prática com 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml e 1,5 ml.
  • Amplas áreas para etiquetar o corpo e tampa
  • Tampa perfurável
  • Fabricado de polipropilenos de alta pureza com capacidade auto clavável.
  • Alta resistência térmica e química
  • Centrifugável até 20.000 g, e cabe em todas as centrífugas padrão.
  • Fornecidos em embalagens de 500 unidades