A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600M de aço inox consiste de uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Como atuador pode-se selecionar entre as versões manual, pneumático e motorizado. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.
- Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta
- Projeto individual customizado e design flexível
- Deadleg reduzido
- Menos conexões e pontos de solda
- Diversas funções reunidas em um espaço reduzido
- Muitas possibilidades de adaptação da tecnologia de medição, de operação e de controle, e dos acessórios
- Temperatura do fluido: -10 até 80 °C
- Temperatura ambiente*: -10 até 50 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 6 até 50
- Formas do corpo: Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão: ASME | DIN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-H, cinza | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Revestimento interior do corpo:
- Materiais do diafragma: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades*:
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Demais vídeos